Produkt LEDGO100M
Bildverarbeitung
Axiale Beleuchtung
Bestellnummer: 3077467Altern. Bestellnummer : 77467
- Axiale Beleuchtung
- Schutzklasse: IP40
- Farbe: Grün
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6m
Allgemeine Daten
EAN | 662488774677 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054239900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 1904 g |
Technische Daten
Funktion | Flächenleuchte |
Lichtart | Grün |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8 x 1 |
Leitungslänge | 0.60 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL eloxiert |
Fensterwerkstoff | Acryl, klar |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP40 |