Produkt SLPP14-1110P88
Sicherheitslichtvorhang
Sender/Empfänger Paar
Bestellnummer: 3083730Altern. Bestellnummer : 83730
- Kabel mit Steckverbinder, 300 mm, M12x1, 8‐polig
- Schutzart IP65
- Flaches Gehäuse ohne Blindzone
- Einstellung über DIP‐Schalter
- Einstellung reduzierter Auflösung
- Blanking Funktion
- Betriebsspannung: 24 VDC ± 15 %
- Auflösung 14 mm
- Überwachungsfeldhöhe 1110 mm (L1)
- Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849‐1:2008
- Typ 4 nach IEC 61496‐1,‐2
- SIL 3 nach IEC 61508

Allgemeine Daten
| EAN | 662488837303 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270910 -/- Lichtgitter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 3440 g |
Technische Daten
| Funktion | Lichtvorhang |
| Bauform | Quader |
| Überwachungsfeldhöhe | 1110 mm |
| Reichweite | 100…7000 mm |
| Optische Auflösung | 14 mm |
| Anzahl der Strahlen | 111 |
| Lichtart | IR |
| Kaskadierbar | nein |
| Mit Mutingfunktion | nein |
| Wiederanlaufsperre | einstellbar |
| Betriebsspannung | 20…28 VDC |
| Ausgangsfunktion | 2 x Öffner, 2 x PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.30 m |
| Gehäusewerkstoff | Metall, AL, Gelber Polyester |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP65 |
Anschlusszubehör
|
DEE2R-875D
Anschlusskabel, PVC, gelb, Leitungslänge: 22,9 m, Kupplung, M12 x 1, 8-polig, auf Stecker, M12 x 1, 8-polig |
3072210 |