Produkt WLS28-2CWR-1130SQ
LED-Linienleuchte
im Metallgehäuse
Bestellnummer: 3092734Altern. Bestellnummer : 92734
- kaskadierbar
- Lichtlänge: 1130mm
- Betriebsspannung: 12..30V dc
- Schutzart: IP67/IP69K
- Farbe 1: Tageslichtweiß (100% Lichtintensität)
- Farbe 2: rot (100% Lichtintensität)
- Zweifarbige Linienleuchte
- Stecker, gerade, M12 x 1, 4-polig
- Befestigungswinkel SMBWLS28RA im Lieferumfang enthalten

Montagezubehör
|
SMBWLSMAG
Magnetbefestigung zur Montage von Arbeitsleuchten und Sensoren, 2 Stück |
3019574 |
|
SMBWLS28RA
Montagewinkel, abgewinkelt, Metall, für WLS28 Arbeitsleuchten, 5 mm Bohrlöcher, Zweierset, Schraubenset enthalten |
3015764 |
|
SMBWLS28SP
Schnapphalterung zur Montage von WLS28 Arbeitsleuchten |
3088063 |
Anschlusszubehör
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |