Produkt K90LBGYRPQ
LED-Anzeige
Kennleuchte
Bestellnummer: 3092823Altern. Bestellnummer : 92823
- Rundum-LED-Anzeige
- Schutzart IP67
- Mechanisches Einschraubgewinde M30 x 1,5
- Stecker, M12 x 1, 8-polig
- Farben: Blau (COL 1), Grün (COL 2), Gelb (COL 3), Rot (COL 4)
- Blinkfunktion (1,6 Hz) über Funktionseingang wählbar
- Betriebsspannung: 12...30 VDC
- Einzeln ansteuerbar
- Eingänge: PNP
Allgemeine Daten
EAN | 662488928230 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 207 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Blau, Grün, Gelb, Rot |
Anzahl der Farben/Segmente | 4 |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, diffus |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 | |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |
Anschlusszubehör
RKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625130 | |
WKC8T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625133 |