Produkt WLS27XW570DSQ
LED-Linienleuchte
im Kunststoffgehäuse
Bestellnummer: 3094277Altern. Bestellnummer : 94277
- Zylindrische Leuchtfläche
- Betriebsspannung: 12...30V dc
- Schutzart IP67 / IP69K
- Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig
- Lichtlänge L1: 568 mm
- Gehäuselänge L2: 633.5 mm
- Farbe: Weiß
- Autom. Temperaturüberwachung
- FDA konform
- 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten

Allgemeine Daten
| EAN | 662488942779 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- Arbeitsleuchte |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054231000 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 453.59 g |
Technische Daten
| Funktion | Linienleuchte |
| Lichtart | Weiß |
| Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
| Dimmbar | 2-stufig |
| Kaskadierbar | nein |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, FDA Copolyester |
| Fensterwerkstoff | Copolyester, diffus |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP66/IP67/IP69 |
Montagezubehör
|
LMBWLS27H
Hänge-Montagehalterung für WLS27 |
3094776 |
|
LMBWLS27U
Universal-Montagehalterung für WLS27 |
3094775 |
|
LMBWLS27EC
Schnapphalterung für WLS27 |
3094774 |
|
LMBWLS27SP
Schnapphalterung für WLS27 |
3094773 |
Anschlusszubehör
|
RKH4.5-2/TFG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Edelstahlüberwurfmutter, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, grau; Temperaturbereich: -40...+105 °C |
6933455 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung |
6625025 |