Produkt  LCF25LEVMP

Bildverarbeitung

C-Mount Objektiv

Bestellnummer: 3097349

Altern. Bestellnummer : 97349

    • Mit Fokussperre und Blendenverriegelung
    • Passend für VE Smart-Kamera
    • 25 mm Brennweite
    • Minimaler Arbeitsabstand: 310 mm
    • Minimales Sichtfeld: 78 x 59 mm
    • Format: 2/3”
#

Allgemeine Daten

EAN 662488973490
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310203 -/- Optik (Bildauswertung) (Linsen)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90029000000
Ursprungsland CH
Gewicht 99.79  g

Technische Daten

Brennweite 25 mm
Auflösung 1600 x 1200 Pixel

Funktionszubehör

3084797
3097532
3097531
3097530
3097529

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben