Produkt SX5-B
Sicherheitslaserscanner
Standalone
Scanwinkel 275° - Schutzfeld 5,5 m - 6 Zonen
Bestellnummer: 3806006Altern. Bestellnummer : 806006
- Parametrierung über Software
- Schutzfeld bis zu 5,5 m
- Warnfeld bis zu 40 m
- Bis zu 6 Zonen definierbar
- Winkelbereich max. 275°
- Winkelauflösung 0,1°
- Optische Auflösung: 40 mm, 70 mm
- Laserklasse 1 nach EN 60825-1
- Besonders resistent gegenüber Schock und Vibrationen
- 1 x 2 OSSD Ausgänge
- Schutzart IP65
- PL d nach EN ISO 13849‐1
- Kategorie 3 nach EN ISO 13849‐1
- SIL 2 nach IEC 61508

Allgemeine Daten
EAN | 662488045821 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270801 -/- Optischer Abstandssensor |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90318020000 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 1982 g |
Technische Daten
Funktion | Laserscanner |
Bauform | Quader |
Reichweite | 100…40000 mm |
Optische Auflösung | 40 mm |
Lichtart | IR |
Betriebsspannung | 19.2…30 VDC |
Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.250 m |
Gehäusewerkstoff | Aluminium, AL, gelb |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP65 |
Montagezubehör
![]() |
SXA-MBK-2
Montagehalterung, Schutzgehäuse |
3806732 |
![]() |
SXA-MBK-1
Montagehalterung, Neigungs- und Rollenverstellbar |
3806734 |
Anschlusszubehör
![]() |
STP-M12D-415
Verbindungsleitung, M12x1 Stecker, d-codiert auf RJ45, Leitungslänge: 4.57 m |
3806415 |
![]() |
SXA-815D
Anschlussleitung M12, 8-polig, Kupplung, 4,57 m Länge |
3806308 |
Funktionszubehör
![]() |
UM-FA-11A
Sicherheitsmodul, 3 Öffnerausgänge, 1 Schließer Hilfsausgang, 7 A max., 25 ms Antwortzeit |
3081228 |
![]() |
MMD-TA-12B
Muting-Modul, 2 PNP OSSD Ausgänge, 1 PNP Hilfsausgang, 0.5 A Ausgangsstrom, 10 ms Antwortzeit |
3075091 |