Produkt LC25C-WLF12-KQ
LED-Controller
Bestellnummer: 3814884- LED-Controller
- Für den Betrieb einer WLF12 Linienleuchte in einem industriell üblichen 24V dc Netz
- Für die Parametrierung via IO-Link zwingend erforderlich
- Betriebsspannung: 18...30V dc
- Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, IO-Link Kommunikation
- Kupplung, M12 x 1, gerade, 4-polig, Anschluss an WLF12 Linienleuchte
- Parametrierung über IO-Link

Allgemeine Daten
| EAN | 662488153977 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 44 g |
Technische Daten
| Funktion | Controller |
| Dimmbar | nein |
| Kaskadierbar | nein |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Kupplung, M12 x 1 Steckverbinder, M12 |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
| deutsch | 655 KB |
| englisch | 654 KB |
| französisch | 655 KB |
| spanisch | 654 KB |
| tschechisch | 51 KB |
| niederländisch | 654 KB |
| rumänisch | 656 KB |
| polnisch | 656 KB |
| chinesisch | 713 KB |
Betriebsanleitung
| LC25 Pro Controller with IO-Link I nstruction Manual | 5423 KB |
| WLF12 Pro Flexible LED Strip Light Instruction Manual | 1848 KB |