Produkt JBBS-57-E411
Passiv-Verteiler
CANopen/DeviceNet Verteiler-Box
Bestellnummer: 6603378- Gehäusematerial: Nylon
- Gehäusefarbe: schwarz
- Schutzart IP67
- RoHS-konform
- CE-konform
- Alle Pins sind durchverbunden (1:1)
- Die DeviceNet Versorgungsspannung zwischen Pin 2 und 3 (11...30VDC) wird über eine LED angezeigt. Bei CANopen ist diese Versorgungsspannung optional.
- 4fach‐Passiv‐Verteiler
- Schutzart IP67
- 1 x M12 ‐ Stecker
- 4 x M12 ‐ Kupplung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101177022 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 130 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Polzahl | 5 |
Polzahl | 5 |
Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
Bemessungsspannung | 30 V |