Produkt RKEV-CC
Verschlusskappe M12
Bestellnummer: 6604175- M12 x 1‐Verschlusskappe aus Edelstahl
- Kupplung
- öl‐resistent
- IP67 nach IEC 60529/ EN 60529 und Nema 1,3,4,6P
- mit Befestigungskette, ca. 150 mm
Allgemeine Daten
EAN | 4047101005424 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 18 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzkappe |
Gerätetyp | Verschlusskappe |