Produkt JBBS-48SC-T615B/EX
IP67-Verteilerbaustein, sechskanalig
PROFIBUS-PA
Bestellnummer: 6611419- Verteilerbaustein für Wandmontage mit PVC‐Kabelverschraubung M20 x 1.5
- mit Kurzschlussschutz pro Stichleitung
- Integrierter Abschlusswiderstand (zuschaltbar)
- Kabelschirmung: Kapazitive bzw. direkte Verbindung mit Gehäusepotential über einen Schalter wählbar
- Isolierte Stützpunktklemme für evtl. mitgeführten Schutzleiter im Kabel
- Pulverbeschichtetes Aluminium‐Druckguss‐Gehäuse
- Druckausgleichselement zur Verhinderung von Kondenswasser
- Anschluss des Gehäusepotentials über M5 x 1‐Bolzen
- Entity und FISCO‐konform gemäß IEC 60079‐11

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101006001 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 778 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-PA |
| Anschlusstechnik Signal | Kabelverschraubung |
| Gerätetyp | Aktiver Feldbusverteiler |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | ATEX |