Produkt CABLE FBA-YE/SD 1000M
Feldbusleitung für Feldbussysteme
nach IEC61158-2
Bestellnummer: 6611493- Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158‐2
- PVC‐Außenmantel, Farbe gelb
- Armierung: Stahlrunddrähte
- Öl‐, Gas‐ und Sonnenlichtbeständig
- Temperaturbereich ‐40 … +75 °C
- Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2)
- Leitungslänge: 1000 Meter

Allgemeine Daten
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 278000 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-PA |
Bemessungsspannung | 300 V |
Leitungslänge | 1000.0 m |
Leitungsmantel | PVC, Gelb |
Anzahl der Leiter | 2 |
Zulassungen | UL |