Produkt PKW4M-2/TEL
Aktuator-, Sensor- und Versorgungsleitung / PVC
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6625067- M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- Chemikalien- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101272680 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | PL | 
| Gewicht | 85 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Signal | 
| Ausführung | Anschlussleitung | 
| Steckverbinder A | Kupplung, M8x1, gewinkelt | 
| Polzahl | 4 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Strombelastbarkeit | 4 A | 
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.6 mm | 
| Leitungslänge | 2.0 m | 
| Leitungsmantel | PVC, Schwarz | 
| Anzahl der Leiter | 4 | 
| Schutzart | IP67, IP69K | 
| Zulassungen | cULus | 
Montagezubehör
|   | HAS5141-0 Konfektionierbarer Stecker, M8 x 1, gerade, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Leitungsdurchlass 2.5 bis 5.1 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.34 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter | 6905403 | 
|   | BS5143-0 Konfektionierbarer Stecker, M8 x 1, gerade, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 3.5 bis 5.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.50 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube | 6901013 | 
|   | HS5241-0 Konfektionierbarer Stecker, M8 x 1, gewinkelt, 4-polig, Eindringtechnik, Leitungsdurchlass 4.0 bis 5.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.34 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter | 6902830 | 
|   | FW-PRSPM0420-SA-S-0406 Konfektionierbarer Stecker, M8 x 1, gerade, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 5.5 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube | 100002295 | 
|   | TORQUE-WRENCH-SET-AS Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) | 6936170 | 
|   | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig | 6936206 | 
Anschlusszubehör
|   | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung | 100048170 |