Produkt  WKS8T-10/TXL

Aktuator- und Sensorleitung / PUR

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6625463
    • M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig
    • Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt
    • Mantelmaterial: PUR, geschirmt
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Schleppkettentauglich
    • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
    • Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Schweißfunkenbeständig
    • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Besonders abriebfest
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 10 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101304459
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 595  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl 8
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 30 V
Strombelastbarkeit 2 A
Leitungsdurchmesser Ø  6.3 mm
Leitungslänge 10.0 m
Leitungsmantel PUR, Schwarz
Anzahl der Leiter 8
Schutzart IP67, IP69K
Besondere Eigenschaften Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Zulassungen cULus

Montagezubehör

6930792
6936170
6936206

Anschlusszubehör

100048170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben