Produkt RKC4.4T-5/TXL
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6625504- M12-Kupplung, gerade, 4-polig
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- Schleppkettentauglich
- Chemikalien-, UV- und ölbeständig
- Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Schweißfunkenbeständig
- Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
- Besonders abriebfest
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101269062 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 161 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.5 mm |
| Leitungslänge | 5.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Schwarz |
| Anzahl der Leiter | 4 |
| Schutzart | IP67, IP69K |
| Besondere Eigenschaften | Schleppkettentauglich |
| Zulassungen | cULus |
Montagezubehör
|
HAS8141-0
Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 5.1 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.34 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter |
6905406 |
|
HAS8241-0
Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gewinkelt, 4-polig, Schneidklemmanschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 5.1 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.34 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfmutter |
6905400 |
|
BS8141-0
Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 6.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.75 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
69010 |
|
BS8241-0
Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gewinkelt, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 6.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.75 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
69011 |
|
FW-ERSPM0426-SA-P-0408
Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Push-In-Anschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.75 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100002048 |
|
FW-ERSPM0416-SA-S-0408
Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.25 bis 1.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100002288 |
|
FW-EWSPM0416-SA-S-0408
Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gewinkelt, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 4.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.25bis 1.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100002290 |
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig |
6936206 |
Anschlusszubehör
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung |
100048170 |