Produkt  WKC4T-P7X2-0.3-RSC4T/TXL

Aktuator- und Sensorleitung / PUR

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 6626189
    • M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig
    • mit 2fach LED (pnp, gelb, grün)
    • M12-Stecker, gerade, 3-polig
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Schleppkettentauglich
    • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
    • Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Schweißfunkenbeständig
    • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Besonders abriebfest
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 0.3 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101279542
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 42  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl 3
Griffkörper Kunststoff, TPU, Transluzent
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Steckverbinder B Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 3
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  4.1 mm
Leitungslänge 0.30 m
Leitungsmantel PUR, Schwarz
Anzahl der Leiter 3
Schutzart IP67, IP69K
Besondere Eigenschaften LED

Montagezubehör

6936170
6936206

Anschlusszubehör

100048170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben