Produkt WKS4.5T-2/TEL
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6626364- M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig
- Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt
- Mantelmaterial: PVC, geschirmt
- Mantelfarbe: schwarz
- Chemikalien- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101303810 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 | 
| Ursprungsland | PL | 
| Gewicht | 139 g | 
Technische Daten
| Anwendung | Signal | 
| Ausführung | Anschlussleitung | 
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert | 
| Polzahl | 5 | 
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz | 
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt | 
| Bemessungsspannung | 60 V | 
| Strombelastbarkeit | 4 A | 
| Leitungsdurchmesser | Ø 6.1 mm | 
| Leitungslänge | 2.0 m | 
| Leitungsmantel | PVC, Schwarz | 
| Anzahl der Leiter | 5 | 
| Schutzart | IP67, IP69K | 
| Besondere Eigenschaften | Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter | 
| Zulassungen | cULus | 
Montagezubehör
|   | CMBS8151-0 Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gerade, 5-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 6.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.75 mm², Metallgehäuse, Metallüberwurfmutter, schirmbar | 6930161 | 
|   | CMBS8251-0 Konfektionierbarer Stecker, M12 x 1, gewinkelt, 5-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 6.0 bis 8.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.75 mm², Metallgehäuse, Metallüberwurfmutter, schirmbar | 6930216 | 
|   | TORQUE-WRENCH-SET-AS Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) | 6936170 | 
|   | BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig | 6936206 | 
Anschlusszubehör
|   | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC PVC-Schildträger zur Kennzeichnung von Verbindungsleitungen (Serie TEL/TXL); für Leitungsdurchmesser: min. 5 mm; Abmessung 4 x 18 mm; Liefereinheit: 50 Stk. pro Verpackung | 100048170 |