Produkt  WKC4.221T-10/TXB

Aktuator- und Sensorleitung / PUR

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6626965
    • M12-Kupplung, gewinkelt, 2-polig
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: blau
    • Schleppkettentauglich
    • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
    • Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Schweißfunkenbeständig
    • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Besonders abriebfest
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 10 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106158545
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CN
Gewicht 276  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl 2
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  4.4 mm
Leitungslänge 10.0 m
Leitungsmantel PUR, Blau
Anzahl der Leiter 2
Schutzart IP67, IP69K
Besondere Eigenschaften Schleppkettentauglich
Zulassungen cULus

Montagezubehör

6936170
6936206

Anschlusszubehör

100048170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben