Produkt  WKC4T-20/TEL

Aktuator- und Sensorleitung / PVC

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6627020
    • M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig
    • Mantelmaterial: PVC
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Chemikalien- und ölbeständig
    • Flammwidrig
    • Beständig gegen Säuren und Laugen
    • Mikroben- und hydrolysefest
    • LABS-frei
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 20 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101281644
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 639  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl 3
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  4.3 mm
Leitungslänge 20.0 m
Leitungsmantel PVC, Schwarz
Anzahl der Leiter 3
Schutzart IP67, IP69K
Zulassungen cULus

Montagezubehör

6905406
6905400
69010
69011
6936170
6936206

Anschlusszubehör

100048170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben