Produkt VBRK4.4-2PSG3M-0.6/0.6/TXL
Zweifachverteiler
Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M8x1
Bestellnummer: 6628167- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- Schleppkettentauglich
- Chemikalien-, UV- und ölbeständig
- Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
- Besonders abriebfest
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67
- 4/3-polig
- Leitungslänge: 0.6 / 0.6 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106164690 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 63 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Y-Verteiler mit Leitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade |
| Steckverbinder B | 2 x Stecker, M8x1, gerade |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Bemessungsspannung | 48 V |
| Leitungslänge | 0.60 m |
| Leitungsmantel | PUR, Schwarz |
Montagezubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig |
6936206 |