Produkt  VBRS4.4-2PKG3M-1.5/1.5/TEL

Zweifachverteiler

Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x1

Bestellnummer: 6629195
    • Mantelmaterial: PVC
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Chemikalien- und ölbeständig
    • Flammwidrig
    • Beständig gegen Säuren und Laugen
    • Mikroben- und hydrolysefest
    • LABS-frei
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP67
    • 4/3-polig
    • Leitungslänge: 1.5 / 1.5 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101348217
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CN
Gewicht 134  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Y-Verteiler mit Leitung
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade
Steckverbinder B 2 x Kupplung, M8x1, gerade
Anzahl der Ausgänge 2
Bemessungsspannung 60 V
Leitungslänge 1.50  m
Leitungsmantel PVC, Schwarz

Montagezubehör

6936170
6936206

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben