Produkt  WKSV4.4T-35/TEL

Aktuator- und Sensorleitung / PVC

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6629369
    • M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig
    • Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
    • Schirm auf Überwurfmutter/-schraube aufgelegt
    • Mantelmaterial: PVC, geschirmt
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Chemikalien- und ölbeständig
    • Flammwidrig
    • Beständig gegen Säuren und Laugen
    • Mikroben- und hydrolysefest
    • LABS-frei
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 35 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101350883
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CN
Gewicht 1  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Edelstahl, V4A
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  5.4 mm
Leitungslänge 35.0 m
Leitungsmantel PVC, Schwarz
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67, IP69K
Besondere Eigenschaften Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter
Zulassungen cULus

Montagezubehör

6936170
6936206

Anschlusszubehör

100048170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben