Produkt RSSD-RJ45S-4422-7M
Leitung für Industrial Ethernet
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6635579- Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt
- Manteldurchmesser: 6.5 mm
- schleppkettentauglich
- ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13
- halogenfrei nach IEC 60754
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL FT2, UN/ECE R118
- RoHS-konform
- PNO-konform
- UL
- RJ45‐Steckverbinder
- M12-Stecker, gerade, D-codiert
- Leitungslänge: 7.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101622768 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | PL |
Gewicht | 440 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, D-codiert |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, RJ45, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Bemessungsspannung | 42 V |
Strombelastbarkeit | 1.5 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 6.5 mm |
Leitungslänge | 7.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Grün |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL Listed |
Datenblätter
deutsch | 1076 KB |
englisch | 1075 KB |
französisch | 1076 KB |
spanisch | 1076 KB |
tschechisch | 1076 KB |
niederländisch | 1075 KB |
rumänisch | 1076 KB |
polnisch | 1076 KB |
chinesisch | 1135 KB |
türkisch | 1076 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |