Produkt  RKC4.5T-6-RSC4.5T/TEY

Aktuator- und Sensorleitung / PVC

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 6636839
    • M12-Kupplung, gerade, 5-polig
    • M12-Stecker, gerade, 5-polig
    • Mantelmaterial: PVC
    • Mantelfarbe: gelb
    • Chemikalien- und ölbeständig
    • Flammwidrig
    • Beständig gegen Säuren und Laugen
    • Mikroben- und hydrolysefest
    • LABS-frei
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 6.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101652260
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CN
Gewicht 1  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 60 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  5 mm
Leitungslänge 6.0 m
Leitungsmantel PVC, Gelb
Anzahl der Leiter 5
Schutzart IP67, IP69K
Zulassungen cULus

Montagezubehör

6936170
6936206

Anschlusszubehör

100048170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben