Produkt TBDP-L2-16DXP
Kompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP
16 konfigurierbare digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A
Bestellnummer: 6814004- 2x M12, 5-pol, B-kodiert, PROFIBUS-DP-Feldbusverbindung
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- ATEX Zone 2/22
- CCC-Ex
- Eingangsdiagnose pro Steckplatz
- Max. 2A pro Ausgang
- Ausgangsdiagnose pro Kanal
- Zwei frei wählbare digitale Kanäle pro Steckplatz

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101285840 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 652 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Signalart | Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang |
| Anschlusstechnik Signal | M12 |
| Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation |
| Übertragungsrate Feldbus | 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s |
| Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M12, 5-polig, invers codiert |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
| Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Datenblätter
| deutsch | 443 KB |
| englisch | 442 KB |
| französisch | 445 KB |
| spanisch | 430 KB |
| tschechisch | 444 KB |
| niederländisch | 442 KB |
| rumänisch | 443 KB |
| russisch | 305 KB |
| polnisch | 446 KB |
| chinesisch | 510 KB |
| türkisch | 443 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
TB-SG-L
Schutzgehäuse für TBEN-L und TBIL-M Block I/O-Module für den Einsatz in ATEX Zone 2/22 |
100014865 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|
RKM52-2-RSM52
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Kupplung, gerade, 4-polig + PE auf 7/8”-Stecker, gerade, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6914150 |
|
WKM52-2-WSM52
Spannungsversorgungsleitung, 7/8”-Kupplung, gewinkelt, 4-polig + PE auf 7/8”-Stecker, gewinkelt, 4-polig + PE, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
6604801 |
Anschlusszubehör - I/O
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625604 |
|
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig; M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625636 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 |
|
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625612 |
|
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625644 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-fach-Verteilersysteme - Y-Verteiler mit Leitung, M12-Stecker, gerade, 4-polig - 2 x M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 1 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
6628112 |