Produkt TBEN-S1-8DIP-D
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet
8 digitale pnp Eingänge, Eingangsdiagnose pro Kanal
Bestellnummer: 6814034- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- ATEX Zone 2/22
- CCC-Ex
- Eingangsdiagnose pro Kanal
- ARGEE programmierbar

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101313963 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 210 g |
Technische Daten
| Signalart | Digitaler Eingang |
| Anschlusstechnik Signal | M8 |
| Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Übertragungsrate Feldbus | 10/100 Mbit/s |
| Anschlusstechnik Feldbus | 2 x M8, 4-polig |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
| Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Datenblätter
| deutsch | 359 KB |
| englisch | 357 KB |
| französisch | 359 KB |
| spanisch | 345 KB |
| tschechisch | 360 KB |
| niederländisch | 358 KB |
| rumänisch | 359 KB |
| russisch | 286 KB |
| polnisch | 361 KB |
| chinesisch | 446 KB |
| türkisch | 360 KB |
Betriebsanleitung
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Technologieflyer
Zubehörliste
Zulassung
Montagezubehör
|
TB-SG-S
Schutzgehäuse für TBEN-S Block I/O-Module für den Einsatz in ATEX Zone 2/22 |
100014866 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig auf M8-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625673 |
|
PKG4M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625553 |
|
PKW4M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625559 |
Anschlusszubehör - I/O
|
PKG3M-0.3-PSG3M/TXL
Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig auf M8-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 0.3 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625665 |
|
PKG3M-2-PSG3M/TXL
Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gerade, 3-polig auf M8-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625668 |
|
PKW3M-2-PSG3M/TXL
Verbindungsleitung, M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig auf M8-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6627123 |
|
PSG3M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Stecker, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625562 |
|
PSW3M-2/TXL
Anschlussleitung, M8-Stecker, gewinkelt, 3-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625568 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
Leitung für Industrial Ethernet, Einsatz als Brücke zur Verbindung der TBEN-S-Module; M8-Stecker, gerade auf M8-Stecker, gerade, Leitungslänge: 0,2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6630376 |
|
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, Verbindungsleitung, M8-Stecker, gerade auf M8-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635237 |
|
PSGS4M-RJ45S-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M8-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635247 |
|
RSSD-PSGS4M-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M8-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635160 |