Produkt TBIL-M1-8DOP
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master
8 digitale pnp Ausgänge 0.5A
Bestellnummer: 6814101- IO-Link V1.1 Class A
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- ATEX Zone 2/22
- CCC-Ex
- 1 digitaler Ausgang pro Steckplatz
- I&M Datensätze unterstützen Installation und Instandhaltung
- IO-Link Diagnose für Kurzschluss und Versorgungsspannung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101276824 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 268 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | IO-Link |
Signalart | Digitaler Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | IO-Hub, I/O-Modul, Kompaktstation |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67/IP69K |
Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Datenblätter
deutsch | 424 KB |
englisch | 423 KB |
französisch | 424 KB |
spanisch | 412 KB |
tschechisch | 424 KB |
niederländisch | 423 KB |
rumänisch | 424 KB |
russisch | 269 KB |
polnisch | 425 KB |
chinesisch | 479 KB |
türkisch | 425 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
TB-SG-L
Schutzgehäuse für TBEN-L und TBIL-M Block I/O-Module für den Einsatz in ATEX Zone 2/22 |
100014865 |
Anschlusszubehör - I/O
![]() |
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625604 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625608 |
![]() |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig auf M12-Stecker, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625640 |
![]() |
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625612 |
![]() |
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625644 |
![]() |
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
2-fach-Verteilersysteme - Y-Verteiler mit Leitung, M12-Stecker, gerade, 4-polig - 2 x M12-Kupplung, gerade, 3-polig, Leitungslänge: 1 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
6628112 |
![]() |
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 3-polig; M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625636 |
![]() |
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, M12-Stecker, gerade, 4-polig, IP68, IP69K, Leitungslänge: 2 m, Kabelmantel PVC, grau |
U2445 |
![]() |
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Aktuator- und Sensorleitung, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, M12 Stecker, gerade, 5-polig, IP68, IP69K, Leitungslänge: 2 m, Kabelmantel PVC, grau |
U2187-1 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
![]() |
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 3-polig auf M12-Stecker, gerade, 3-polig; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625604 |