Produkt FAS4-CSG43-A
Kompakte Feldbusstation für AS-interface
4 Eingänge, 3 Ausgänge
Bestellnummer: 6821323- Busanschluss via AS‐interface Flachbandkabel oder M12 x 1 Steckverbinder
- Anschluss der Feldgeräte via M12 x 1 Steckverbinder
- AS‐i Spezification V2.1
- Kurzschlussdiagnose
- Vergossenes Gehäuse
- Schutzart IP67
- Adressbereich 1...31 A/B
- 4 Eingänge PNP
- 3 Ausgänge PNP
- 24 VDC
- zusätzliche Versorgung für die Ausgänge

Allgemeine Daten
EAN | 4047101045918 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 368 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | AS-Interface |
Signalart | Digitaler Eingang, Digitaler Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | Kompaktstation, I/O-Modul |
Anschlusstechnik Feldbus | M12-Steckverbinder oder Flachbandkabel |
Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
Schutzart | IP67 |