Produkt SDNB-0800D-0007
piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet
8 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms
Bestellnummer: 6824043- Konfigurationsschnittstelle
- Parametrierbare Funktionen
- Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
- Direkter Feldbus Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock‐ und Schwingungsgeprüft
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101177688 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 244 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | DeviceNet |
Signalart | Digitaler Eingang |
Anschlusstechnik Signal | M8 |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation |
Übertragungsrate Feldbus | 125/250/500 Kbit/s |
Anschlusstechnik Feldbus | 1 x M12 |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |