Produkt SCOB-0008D-0006
piconet Stand-alone-Modul für CANopen
8 digitale Ausgänge 0,5 A
Bestellnummer: 6824130- Konfigurationsschnittstelle
- Parametrierbare Funktionen
- Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
- Direkter Feldbus Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock‐ und Schwingungsgeprüft
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101178555 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 245 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | CANopen |
Signalart | Digitaler Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | M8 |
Gerätetyp | I/O-Modul, Kompaktstation |
Übertragungsrate Feldbus | 10 Kbit/s…1 Mbit/s |
Anschlusstechnik Feldbus | 1 x M12 |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |