Produkt  SCOB-10S-0005

piconet Stand-alone-Modul für CANopen

1-kanaliges SSI-Geber-Interface

Bestellnummer: 6824157
    • SSI‐Geber‐Interface
    • 1‐kanalig
    • Konfigurationsschnittstelle
    • Parametrierbare Funktionen
    • Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2
    • Direkter Feldbus Anschluss
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock‐ und Schwingungsgeprüft
    • Vergossene Modulelektronik
    • Metallsteckverbinder
    • Schutzart IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101178821
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 288  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll CANopen
Signalart SSI
Anschlusstechnik Signal M23
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation
Übertragungsrate Feldbus 10 Kbit/s…1 Mbit/s
Anschlusstechnik Feldbus 1 x M12
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben