Produkt SNNE-0002D-0002
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link
2-kanalige Pulsweitenmodulation (PWM)
Bestellnummer: 6824177- Pulsweitenmodulation
- 2‐kanalig
- 2,5 A pro Kanal
- Direkter IP‐Link Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101179026 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 181 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Signalart | PWM |
| Anschlusstechnik Signal | M12 |
| Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | cULus |
Datenblätter
| deutsch | 168 KB |
| englisch | 166 KB |
| französisch | 165 KB |
| spanisch | 165 KB |
| tschechisch | 166 KB |
| niederländisch | 165 KB |
| rumänisch | 165 KB |
| russisch | 182 KB |
| polnisch | 167 KB |
| chinesisch | 176 KB |
| türkisch | 167 KB |