Produkt SNNE-0008D-0004
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link
8 digitale Ausgänge 2 A (in Summe 12 A)
Bestellnummer: 6824182- Direkter IP‐Link Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101179071 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 175 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Signalart | Digitaler Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | M8 |
Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 177 KB |
englisch | 175 KB |
französisch | 175 KB |
spanisch | 174 KB |
tschechisch | 175 KB |
niederländisch | 174 KB |
rumänisch | 175 KB |
russisch | 191 KB |
polnisch | 176 KB |
chinesisch | 187 KB |
türkisch | 177 KB |