Produkt SNNE-0800D-0008
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link
8 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms
Bestellnummer: 6824206- Direkter IP‐Link Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101179316 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 176 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Signalart | Digitaler Eingang |
Anschlusstechnik Signal | M8 |
Gerätetyp | Erweiterungsmodul |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 168 KB |
englisch | 167 KB |
französisch | 167 KB |
spanisch | 166 KB |
tschechisch | 167 KB |
niederländisch | 166 KB |
rumänisch | 166 KB |
russisch | 183 KB |
polnisch | 168 KB |
chinesisch | 176 KB |
türkisch | 167 KB |