Produkt  SIPL-0404D-0003

piconet Koppelmodul für EtherNet/IP

4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms

4 digitale Ausgänge 0,5 A

Bestellnummer: 6824472
    • Konfigurationsschnittstelle
    • Parametrierbare Funktionen
    • Unterstützt via I/O‐ASSISTANT 2
    • Direkter Feldbus Anschluss
    • Direkter IP‐Link Anschluss
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Vergossene Modulelektronik
    • Metallsteckverbinder
    • Schutzart IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101181906
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250313 -/- Kommunikationsinterface, passiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 290  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll EtherNet/IP
Signalart Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Anschlusstechnik Signal M8
Gerätetyp Koppler, Gateway
Anschlusstechnik Feldbus 1 x M12
Übertragungsrate Ethernet 10/100 Mbit/s
Anschlusstechnik Ethernet 1 x M12
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP67
Zulassungen cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben