Produkt SPNL-0404D-0004
piconet Koppelmodul für PROFINET
4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms
4 digitale Ausgänge 0,5 A
Bestellnummer: 6824477- Konfigurationsschnittstelle
- Parametrierbare Funktionen
- Unterstützt via I/O‐ASSISTANT 2
- Direkter Feldbus Anschluss
- Direkter IP‐Link Anschluss
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101289169 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250313 -/- Kommunikationsinterface, passiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 288 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFINET |
Signalart | Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | M12 |
Gerätetyp | Koppler, Gateway |
Anschlusstechnik Feldbus | 1 x M12 |
Übertragungsrate Ethernet | 10/100 Mbit/s |
Anschlusstechnik Ethernet | 1 x M12 |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |