Produkt  BL20-GWBR-DNET

Interface für DeviceNet

Bestellnummer: 6827168
    • Drehcodierschalter zur Einstellung der Teilnehmer‐Adresse
    • Schutzart IP20
    • 2 x Endwinkel BL20‐WEW‐35/2‐SW
    • 1 x Abschlussplatte BL20‐ABPL
    • 1 x Open-Style-Connector
    • Mit integrierter Versorgung
    • LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
    • Gateway zwischen dem BL20‐System und DeviceNet
    • 125/250/500 Kbit/s
    • Der Anschluss an DeviceNet erfolgt über einen Open‐Style‐Connector
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101108965
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 216  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll DeviceNet
Gerätetyp Gateway
Übertragungsrate Feldbus 125/250/500 Kbit/s
Anschlusstechnik Feldbus Open-Style-Connector
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP20
Zulassungen cULus

Anschlusszubehör

6827133
6827342

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben