Produkt BL20-E-GW-DP
Interface für PROFIBUS-DP
Bestellnummer: 6827250- DIP‐Schalter zur Einstellung der Teilnehmer‐Adresse
- Schutzart IP20
- 2 x Endwinkel BL20‐WEW‐35/2‐SW
- 1 x Abschlussplatte BL20‐ABPL
- Mit integrierter Versorgung
- LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
- Gateway zwischen dem BL20‐System und PROFIBUS‐DPV0/DPV1
- 12 MBit/s
- Push-in-Klemmen
- Busabschlusswiderstand per DIP-Schalter zuschaltbar

Allgemeine Daten
EAN | 4047101109641 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 162 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Gerätetyp | Gateway |
Übertragungsrate Feldbus | 9.6 Kbit/s…12 Mbit/s |
Anschlusstechnik Feldbus | Push-in-Klemmen |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 292 KB |
englisch | 289 KB |
französisch | 290 KB |
spanisch | 291 KB |
tschechisch | 291 KB |
niederländisch | 290 KB |
rumänisch | 289 KB |
russisch | 309 KB |
polnisch | 291 KB |
chinesisch | 337 KB |
türkisch | 290 KB |
CAD-Datei
Firmware
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
Zulassung
Anschlusszubehör
![]() |
I/O-ASSISTANT-KABEL-BL20/BL67
RS232 Servicekabel für Gateways mit PS2 Schnittstelle |
6827133 |
![]() |
BS3511/KLBUE4-31.5
Schirmanschlussklemme und Zugentlastung für Buskabel |
6827342 |
![]() |
USB-2-RS232 II
Adapter RS232 auf USB |
7504030 |