Produkt BL20-E-4AO-U/I
BL20 Economy Modul
4 analoge Ausgänge für Strom/Spannung
Bestellnummer: 6827328- Unabhängig vom verwendeten Feldbus
- Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
- Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
- Schutzart IP20
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- 4 analoge Ausgänge
- 0…20 mA, 4…20 mA,‐10…+10 VDC oder 0…+10 VDC
- Kanalweise umschaltbar

Allgemeine Daten
EAN | 4047101210651 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250303 -/- Analoges I/O Modul |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 89 g |
Technische Daten
Signalart | Analoger Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | Federzugklemme |
Gerätetyp | I/O-Modul |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | cULus |
Datenblätter
deutsch | 174 KB |
englisch | 174 KB |
französisch | 176 KB |
spanisch | 176 KB |
tschechisch | 177 KB |
niederländisch | 174 KB |
rumänisch | 175 KB |
russisch | 191 KB |
polnisch | 177 KB |
chinesisch | 216 KB |
türkisch | 175 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |