Produkt BL20-E-GW-EN/ET
Gateway für das BL20 I/O-System
Multiprotokoll Interface für Ethernet
mit erweitertem Temperaturbereich
Bestellnummer: 6827338- DIP‐Schalter zur Einstellung der Teilnehmer‐Adresse
- Schutzart IP20
- 2 x Endwinkel BL20‐WEW‐35/2‐SW
- 1 x Abschlussplatte BL20‐ABPL
- LEDs zur Anzeige von Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
- Multiprotokoll-Gateway zwischen dem BL20‐System und den Ethernet-Protokollen Modbus TCP, EtherNet/IP™ und PROFINET (ab VN 03-00)
- Das PROFINET-Protokoll unterstützt Fast Start-Up (FSU)
- Das EtherNet/IP™-Protokoll unterstützt QuickConnect (QC)
- Integrierter Switch, 10/100 Mbit/s
- zwei RJ45-Steckverbinder zum Feldbusanschluss
- Push-in-Klemmen zum Anschluss der Spannungsversorgung
- Erweiterter Temperaturbereich: -25…+60°C
- Platinen mit Conformal Coating

Allgemeine Daten
EAN | 4047101203608 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 163 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
Gerätetyp | Gateway |
Umgebungstemperatur | -25…+60 °C |
Schutzart | IP20 |
Datenblätter
deutsch | 294 KB |
englisch | 292 KB |
französisch | 293 KB |
spanisch | 293 KB |
tschechisch | 294 KB |
niederländisch | 292 KB |
rumänisch | 292 KB |
russisch | 316 KB |
polnisch | 294 KB |
chinesisch | 354 KB |
türkisch | 294 KB |
CAD-Datei
Gesamtkatalog
Handbuch
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktübersicht
Produktflyer
Zulassung
Anschlusszubehör - Netzwerk
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |