Produkt  BL20-E-2CNT-2PWM

BL20 Economy Modul

2x Zähler-/Encoder-Kanäle, 2x PWM-Ausgänge

Bestellnummer: 6827341
    • Unabhängig vom verwendeten Feldbus
    • Elektronik und Anschlusstechnik in einem Gehäuse
    • Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen
    • Schutzart IP20
    • LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
    • Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
    • 2 Zähler-/Encoder-Kanäle 200 kHz
    • 2 PWM-Ausgänge 20 kHz/0.5 A
    • 2 digitale Ausgänge 20 kHz/0.5 A
    • Zählbetriebsarten: „endlos zählen“, „einmalig zählen“ oder „periodisch zählen“
    • Messbetriebsarten: Frequenzmessung, Drehzahlmessung oder Periodendauermessung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101252859
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389091890
Ursprungsland DE
Gewicht 90  g

Technische Daten

Signalart Counter, Digitaler Eingang, Digitaler Ausgang, PWM
Anschlusstechnik Signal Federzugklemme
Gerätetyp I/O-Modul
Umgebungstemperatur 0…+55 °C
Schutzart IP20
Zulassungen cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben