Produkt BL20-PG-EN-V3-WV
CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System
Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP mit WebVisu Lizenz
Bestellnummer: 6827398- CODESYS V3 PLC Runtime
- CODESYS WebVisu Lizenz
- CODESYS OPC-UA Server / Client
- IIoT-Gateway für die Turck Cloud
- PROFINET Device
- EtherNet/IP™ Device
- Modbus TCP Master / Slave
- Schutzart IP20
- LEDs zur Anzeige von PLC Status, Versorgungsspannung, Sammel‐ und Busfehlern
- 2x RJ45 Ethernet Ports
- Switched oder Dual-MAC-Mode
- 10 Mbps / 100 Mbps

Allgemeine Daten
EAN | 4047101419221 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 199 g |
Technische Daten
Produktfamilie | BL20 |
Gerätetyp | Programmierbares Gateway, Cloud Gateway |
Schutzart | IP20 |
Schnittstelle | 2 x RJ45 |
Feldbus Master | Modbus TCP |
Feldbus Slave | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
Programmierung | CODESYS V3 |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
Allgemeine Daten
EAN | 4047101419221 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85371091990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 199 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP |
Gerätetyp | Programmierbares Gateway, Cloud Gateway |
Anschlusstechnik Feldbus | RJ45-Buchse |
Umgebungstemperatur | -20…+60 °C |
Schutzart | IP20 |
Datenblätter
deutsch | 464 KB |
englisch | 463 KB |
französisch | 465 KB |
spanisch | 465 KB |
tschechisch | 466 KB |
niederländisch | 463 KB |
rumänisch | 464 KB |
russisch | 255 KB |
polnisch | 466 KB |
chinesisch | 530 KB |
türkisch | 465 KB |
Firmware
BL20-PG-EN-V3-WV Firmware v1.3.1.0 (für CODESYS Version v3.5.12.10 oder höher) | 21404 KB |
BL20-PG-EN-V3-WV Firmware v1.4.2.0 (für CODESYS Version v3.5.14.20 oder höher) | 23374 KB |
Gesamtkatalog
Handbuch
BL20 I/O-Module | 55992 KB |
BL20/BL67 programmierbare Ethernet-Gateways für CODESYS 3 | 5506 KB |
PROFINET Controller/-Device in CODESYS v3 | 2300 KB |
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
Produktflyer
Zulassung
Anschlusszubehör - Netzwerk
![]() |
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |