Produkt ELST-M20EX
I/O-System excom
IP66-Kunststoff-Klimastutzen M20
Bestellnummer: 6884033- Druckausgleichselement zur Verhinderung von Kondenswasser im Gerät

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101289084 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 30 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Gerätetyp | Zubehör |
| Schutzart | IP66 |