Produkt  MODEX-SCHALTKLEMME

I/O-System excom

Modex-Schaltklemme

Bestellnummer: 6884069
    • Schaltklemme für manuelle Schaltvorgänge im Ex‐Bereich (Freischaltfunktion nachgeschalteter Geräte)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101207835
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85369095000
Ursprungsland DE
Gewicht 59  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Gerätetyp Zubehör
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben