Produkt  GDP-NI/FW2.3

I/O-System excom

PROFIBUS-DP Interface

Bestellnummer: 6884276
    • Gateway für PROFIBUS‐DPV1 Kommunikation
    • Kopplung der excom-Station an den PROFIBUS
    • Baudrate max. 1,5 Mbit/s
    • PROFIBUS-Schnittstelle gem. der PROFIBUS-Nutzerorganisation (PNO)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101350043
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389099990
Ursprungsland DE
Gewicht 115  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP
Anschlusstechnik Signal Schraubklemme, Federzugklemme
Gerätetyp Gateway
Übertragungsrate Feldbus 9.6 Kbit/s…1.5 Mbit/s
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP20
Zulassungen ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, KOSHA, UKCA, CE

Montagezubehör

100041987

Anschlusszubehör

6890943
6890942

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben