Produkt  PPSA230EX

I/O-System excom

230-VAC-Umsetzer

Bestellnummer: 6900293
    • AC/DC‐Umsetzer zur Versorgung des DC‐Netzteils mit DC‐Spannung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101112535
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250311 -/- Stromversorgung (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85044083900
Ursprungsland DE
Gewicht 1975  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signalart Spannungseinspeisung/Spannungs­ver­sorgung
Anschlusstechnik Signal Schraubklemme, Federzugklemme
Gerätetyp Spannungs­ver­sorgung
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP50
Zulassungen ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CCC, INMETRO, KOSHA, EAC Ex, DNV GL, BV, LR, KR, CE

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben