Produkt LWL-KS-SFOC-0002
piconet LWL Konfektionierungsset
Bestellnummer: 6901181IP‐Link Lichtwellenleiter Konfektionierungsset für Steckertyp SFOC‐0002

Allgemeine Daten
EAN | 4047101208047 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 68052000000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 893 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Lichtwellenleiter |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Schutzart | IP67 |