Produkt  YB2-FSM5-2FKM5.4

Zweifachverteiler

Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1

Bestellnummer: 6930492
    • M12-Stecker, 5-polig
    • M12-Kupplung, 4-polig
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101057966
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland CN
Gewicht 31  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Y-Verteiler
Steckverbinder A Stecker, M12x1
Steckverbinder B 2 x Kupplung, M12x1
Anzahl der Ausgänge 2
Bemessungsspannung 60 V
Zulassungen cULus

Montagezubehör

6936170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben