Produkt  YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3

Zweifachverteiler

Y-Verteiler mit LED, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x1

Bestellnummer: 6930546
    • M12-Stecker, 4-polig
    • M8-Kupplung, 3-polig
    • 1x LED grün, Betriebszustand
    • 2x LED gelb, Funktionsanzeige
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP67
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101294897
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland CN
Gewicht 22  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Y-Verteiler
Steckverbinder A Stecker, M12x1
Steckverbinder B 2 x Kupplung, M8x1
Anzahl der Ausgänge 2
Bemessungsspannung 30 V

Montagezubehör

6936170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben