Produkt VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
Zweifachverteiler
Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1
Bestellnummer: 6930563- M12-Stecker, 5-polig
- M12-Kupplung, 4-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Mit verlängerter Befestigungsbohrung (5 mm Hülsendom)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106162603 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 51 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Y-Verteiler |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1 |
| Steckverbinder B | 2 x Kupplung, M12x1 |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Bemessungsspannung | 60 V |
Montagezubehör
|
WRENCH-FW/SIZE 17MM | 6936175 |
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |